Posuvné matice pro přípojnice Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9650990

Pro zasunutí do profilu přípojnice Maxi-PLS ze strany.

Obj. č.:
SV 9650990
Popis výrobku
Pro připojení plochých měděných přípojnic a připojovacích komponentů na přípojnice Maxi-PLS. K bočnímu zasunutí do profilu přípojnice a upevnění závitových svorníků.
Materiál
Vodicí vložka: měděná slitina
Délka
35 mm
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 60
Rozměry
Závit: M12
Balení
15 ks
Netto hmotnost
0,78 kg
Brutto hmotnost
0,884 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV MAXI-PLS-drážk. vlož.-
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Návod