Zásuvkový modul pro jisticí prvky

Obj. č.: SV 9666530

Pro instalaci držáků pojistek s jezdcovým upevněním a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH.

Obj. č.:
SV 9666530
Popis výrobku
Pro montáž držáků pojistek s jezdcovým upevněním E18, E27, E33 a D-Switch a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 000 a vel. 00 (3-pólové, rozteč přípojnic 60 mm).
Materiál
Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 300 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Vhodné pro obj. č.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Vhodné pro přípojnice
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
1,04 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Popis výrobku
ISV Modul přípojnic 60 mm, B/ U 2/1
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod