Záslepka pro modul pojistkových odpínačů NH

Obj. č.: SV 9666665

Pro uzavření nepotřebných výřezů.

Obj. č.:
SV 9666665
Popis výrobku
K uzavření nepotřebných výřezů (velikost 00).
Materiál
PVC
Barva
RAL 7035
Rozměry
Šířka: 117 mm
Vhodné pro obj. č.
9666.380
9666.390
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,085 kg
Brutto hmotnost
0,086 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177676558
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
ISV Zaslep.kryt pro NH odpínač vel. 01
Dokumentace
Návod