Montážní profily ISV pro VX

Obj. č.: SV 9666703

Pro vertikální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS/SE.

Obj. č.:
SV 9666703
Popis výrobku
Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
ISV Montážní profil pro TS8 U=3
Dokumentace
Návod