Montážní profily ISV pro AX

Obj. č.: SV 9666754

Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni AX/AE.

Obj. č.:
SV 9666754
Popis výrobku
Pro vertikální rozdělení nosného rámu v skříni.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry
Výška: 600 mm
Konstrukční velikost
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,718 kg
Brutto hmotnost
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Montážní profil (ISV), 4 VJ (600 mm), pro AE, AX
Dokumentace
Návod