Čelní krytky IP 2X, dole pro TS

Obj. č.: SV 9672358

Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9672358
Provedení
S ventilačními otvory
Popis výrobku
Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
Height front panel bottom
300 mm
Poznámka
Při použití čelních krytů IP 2X je nutno pro horní odvětrání zvolit střešní plech s druhem krytí IP 2X
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,8 kg
Brutto hmotnost
3,92 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV Čelní kryty, pro TS, dolní, ŠxV: 800x300 mm, stupeň krytí IP 2X
Dokumentace
Návod