Kryt Sada pro distribuční přípojnici (pole lištových pojistkových odpínačů Jean Müller)

Obj. č.: SV 9674380

V provedení pro upevnění přístrojů výrobce Jean Müller.

Obj. č.:
SV 9674380
Popis výrobku
K zakrytí systému podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů, v provedení pro upevnění přístrojů výrobce Jean Müller. Kryty vysoké 150 mm pro zakrytí prostoru přípojnic a prostoru pro připojení kabelů spolehlivě oddělují prostor přípojnic od prostoru pro přístroje se stupněm krytí IP 20.
Materiál
PVC, černá barva
Rozsah dodávky
Sada sestávající z 12 krytů přípojnic a krytů kabelového připojovacího prostoru
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,1 kg
Brutto hmotnost
5,3 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Kryt před dotykem,Š=1200 mm
Dokumentace
Návod