Montážní lišta Sada pro zakrytí distibuční přípojnice (pole lištových pojistkových odpínačů Jean Müller)

Obj. č.: SV 9674381

Zapotřebí pro montáž krytu podružných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9674381
Popis výrobku
Nezbytná pro montáž krytu podružných přípojnic.
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Sada sestávající ze 2 montážních lišt
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Pro 1 pole lištových pojistkových odpínačů je zapotřebí 1 balení montážních lišt.
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,522 kg
Brutto hmotnost
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Mont.lišta krytu podr.příp.JM,v2000/2199
Dokumentace
Návod