Příchytky přípojnice pro připojovací komponenty

Obj. č.: SV 9676832

Používá se v kombinaci se šroubovými spoji pro mechanické napojení připojovacích prvků jako např. úhlových spojek.

Obj. č.:
SV 9676832
Popis výrobku
Pro mechanické spojení připojovacích komponent, jako např. připojovacího úhelníku. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
Materiál
Nerez ocel
Montážní pokyn
Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
Upevňovací rozměr
40 mm
Number of busbars
2
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,248 kg
Brutto hmotnost
0,256 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Připoj. matice M10 pro
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu