Svorníky pro posuvné a otočné posuvné matice

Obj. č.: SV 9676982

K upevnění připojovacích komponentů, jako např. kabelových ok.

Obj. č.:
SV 9676982
Popis výrobku
Pro individuální možnosti připojení.
Materiál
Ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 60
Rozměry
Závit: M12
Délka závitu: 50 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,478 kg
Číslo celní sazby
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Popis výrobku
Závitový svorník M12x50 pro Maxi-PLS3199
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Návod