Lištový odpínač NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Obj. č.: SV 9677080

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677080
Provedení
3-pólové spínání
Popis funkce
Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači
Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH
00
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M8
Installation type
Upevnění svorkou
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~
Jmenovitý provozní proud max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru
ano
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 860 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 95 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5 kg
Brutto hmotnost
5,48 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,072
Číslo celní sazby
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
NH lištový pojistkový odpínač, velikost 00, 630 A, 690 V, 3pólový
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod