Lištové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9677340

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677340
Provedení
3-pólové spínání
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH
3
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Svorník M12
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
690 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.
1 250 A
Poznámka
Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru
ano
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 670 mm
Připojení kulatých vodičů
6 ‐ 240 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Double disconnector
ano
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14 kg
Brutto hmotnost
14,4 kg
Podíl mědi (kg / ks)
6,838
Číslo celní sazby
85365080
EAN
4028177705579
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Popis výrobku
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3,1250A, šroub M12, 3pól
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod