Přístrojové adaptéry šroubové upevnění

Obj. č.: SV 9677705

Pro kompaktní jističe značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677705
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
dole
Installation type
Upevnění šroubem
Počet pólů
3 póly
Jmenovitý proud max.
1 000 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením
K upevnění na perforované přípojnice. Je nutno pamatovat na to, že v oblasti přístrojů není namontován žádný krycí profil.
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 652 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,8 kg
Brutto hmotnost
14,35 kg
Podíl mědi (kg / ks)
7,814
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Adaptér MCCB šroubové upevnění, 1000A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod