K uzavření otvorů kabelových průchodek.
- Obj. č.:
- SV 9683040
- Popis výrobku
- K uzavření otvorů kabelových průchodek.
- Materiál
- PVC, 3 mm
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7045
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 152 mm
Výška: 48 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,453 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Přírubová deska z plastu , ŠxH: 152x48 mm, pro bočnice funkčního prostoru (VX)
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod