Upínací deska pro prostor k připojení kabelů

Obj. č.: SV 9683210

Pro montáž přípojnicového systému pro připojení kabelů Maxi-PLS.

Obj. č.:
SV 9683210
Popis výrobku
Pro montáž přípojnic Maxi-PLS včetně čelního držáku v prostoru připojení kabelů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 375 mm
Hloubka: 743 mm
Vhodné pro
Hloubka: = 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
7,18 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Upínací deska Maxi-PLS, pro prostor k připojení kabelů, ŠxH: 375x743 mm
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod