Nosná lišta výkonových jističů

Obj. č.: SV 9683306

Pro montáž vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9683306
Popis výrobku
K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
Materiál
ocelový plech, 2,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
496 mm
Rozměry
Délka: 496 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,5 kg
Brutto hmotnost
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážní úhelník, pro nosnou lištu ACB, pro VX (Š: 600 mm)
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod