Pro montáž vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
- Obj. č.:
- SV 9683312
- Popis výrobku
- K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 1 096 mm
- Rozměry
- Délka: 1.096 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,56 kg
- Brutto hmotnost
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Montážní úhelník, pro nosnou lištu ACB, pro VX (Š: 1200 mm)
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod