Držáky přípojnic pro řadové spojení přípojnic (zadní prostor)

Obj. č.: SV 9686060

Pro řadové spojení systémů přípojnic ze skříně do skříně v zadní části.

Obj. č.:
SV 9686060
Popis výrobku
Pro řadové spojení 3pólových systémů přípojnic z ploché mědi v zadní části ze skříně do skříně.
Materiál
Duroplast
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
V odstínu podobném RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
50 x 10 mm
Rozteč přípojnic
185 mm
Montážní pokyn
Na každou fázi je možná instalace max. 4 přípojnic (dílčí vodič)
Pro připevnění držáku přípojnic na profil skříně je zapotřebí klecové matice (M8) 4165.500
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,7 kg
Brutto hmotnost
3,04 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držák přípojnic, 3-pólový, vzdálenost 185 mm, prostor zad, v místě řad. spojení
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Návod