Podélné spojky E-Cu pro řadové spojení přípojnic

Obj. č.: SV 9686210

Pro propojení hlavního systému přípojnic ze skříně do skříně.

Obj. č.:
SV 9686210
Provedení
pro hlavní přípojnici 30 x 10 mm
Popis výrobku
Pro propojení hlavního systému přípojnic ze skříně do skříně.
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
195 mm
Počet lišt na 1 vodič
1
Průřez
35 mm x 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,59 kg
Brutto hmotnost
0,758 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,59
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
podélná spojka E-Cu, V: 35 mm, pro E-Cu 1x30x10 mm
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod