Spojka pro řadové spojení PE/PEN E-Cu

Číslo výrobku: SV 9686.529

Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle IEC 61 439-1.

Číslo výrobku:
SV 9686.529
Popis výrobku
Pro propojení přípojnic ze skříně do skříně.
Materiál
E-Cu
Rozměry
Délka: 180 mm
Průřez
30 mm x 5 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,51 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,23
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
PE/PEN spojovací sada E-Cu 30x5mm,2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE