Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel

Obj. č.: AE 1005500

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Ochranná střecha pro AE

Držák pro upevnění na stěnu pro KL, EB, BG, AE, nástěnné skříně EL, horní díly TP a rozdružovače malých optických kabelů

Úhelník pro upevnění na stěnu pro AX, KX, AX IT, AE, KL

Otočný uzávěr

Otočný uzávěr HD

Obj. č.:
AE 1005500
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
275 mm x 334 mm
Počet dveří
1
Počet uzávěrů
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Základní materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8 kg
Brutto hmotnost
8,05 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177421271
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 300 x 380 x 210 mm, nerez ocel 1.4404, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technika v detailu