Plastové rozváděčové skříně KS

Obj. č.: KS 1479500

Skříň s dveřmi z nenasyceného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.

Obj. č.:
KS 1479500
Provedení
s průhledovým oknem
Materiál
Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu
Povrch
Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm
Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek
Průhledové okno ve dveřích
Poznámka
Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříně před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 56
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
717 mm x 950 mm
Počet dveří
1
Závěsy dveří s možností záměny
ano
Uzávěr
Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
With viewing window
ano
Základní materiál
Plast
Balení
1 ks
Netto hmotnost
38 kg
Brutto hmotnost
39,5 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KS Skříň plast. 800x1000x300mm, RAL7035
Certifikáty
Bureau Veritas
TÜV
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu