Nástěnné skříňky EL, dvoudílné s otočným rámem

Obj. č.: EL 1919500

Nástěnná skříň 2dílná s otočným rámem. Krytí IP 55

Obj. č.:
EL 1919500
Provedení
s otočným rámem
Popis výrobku
Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému rámu.
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Otočný rám: ocelový plech
Čelní dveře: hliníkový protlačovaný profil, akrylátové sklo, 3 mm
Povrch
Skříň a otočný rám: základní barva a práškový nástřik
Čelní dveře: eloxované
Barva
Skříň a otočný rám: RAL 7035
Čelní dveře: stříbrné
Rozsah dodávky
Skříň
Čelní dveře
Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Včetně upevňovacího příslušenství
Výškové moduly
6 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 369 mm
Instalační hloubka
270 mm
Světlé rozměry
Světlá šířka: 537 mm
Světlá výška: 317 mm
Základní materiál
Hliník
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19,8 kg
Brutto hmotnost
20,8 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
Certifikáty
Lloyds Register of Shipping
Datové listy
Technical Data sheet