- Obj. č.:
 
- HD 1312600
 
- Provedení
 
- Skříně s hygienickým designem 
 
- Product modification
 
- Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX. 
 
- Materiál
 
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Montážní deska: ocelový plech
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600  
- Povrch
 
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)  
- Rozsah dodávky
 
- Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska  
- Rozměry
 
- Šířka: 610 mm
Výška vpředu: 810 mm
Výška vzadu: 981 mm
Hloubka: 300 mm  
- Rozměry montážní desky (Š x V)
 
- 550 mm x 735 mm 
 
- Úhel otevření dveří
 
- 125° 
 
- Kód IK
 
- IK08 
 
- Základní materiál
 
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) 
 
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- Type rating podle UL 50E
 
- Typ 1 
 
- Typ 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Typ 12 
 
- Typ 13 
 
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 35 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 38 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177967434 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Popis výrobku
 
- 
HD kompaktní rozváděčová skříň, ŠVH: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, z nerezové oceli, 1.4301, s montážní deskou, s dveřmi se závěsy a silikonovým těsněním