Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Obj. č.: HD 1315600

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zabarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

Obj. č.:
HD 1315600
Provedení
Skříně s hygienickým designem
Změna výrobku
Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX.
Materiál
Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Montážní deska: ocelový plech
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 810 mm
Výška vpředu: 650 mm
Výška vzadu: 821 mm
Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
750 mm x 575 mm
Úhel otevření dveří
125°
Počet uzávěrů
2
Kód IK
IK08
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
39 kg
Brutto hmotnost
39,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
121,98
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Kompaktní skříň HD, ŠxVxH: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, s dveřmi a silikonovým těsněním
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu