Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zabarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.
- Obj. č.:
- HD 1317600
- Provedení
- Skříně s hygienickým designem
- Změna výrobku
- Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX.
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Montážní deska: ocelový plech
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 - Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010) - Rozsah dodávky
- Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska - Rozměry
- Šířka: 810 mm
Výška vpředu: 1.250 mm
Výška vzadu: 1.421 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 745 mm x 1.175 mm
- Úhel otevření dveří
- 125°
- Počet uzávěrů
- 2
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 68,87 kg
- Brutto hmotnost
- 71 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 216,61
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177567658
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- HD skříň 810x1250,1421x299
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- White Paper