Základní skříň AX z ocelového plechu

Obj. č.: AX 1114000

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.

Dvoudílná přírubová deska s pružným upínacím profilem pro AX

Lišta pro vnitřní vybavení AX

Komfortní rukojeť AX

Schránky na schémata zapojení z plastu

Držák pro upevnění na stěnu pro AX z ocelového plechu, KX z ocelového plechu, AX IT, EL

Přírubová deska z plastu s membránami, pro AX

Obj. č.:
AX 1114000
Výhody
Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství
Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání
Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště
Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Děrovaná dveřní lišta
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu dveří
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
945 mm x 1.375 mm
Počet dveří
2
Závěsy dveří s možností záměny
ano
Uzávěr
Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: 6
Počet: P2
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
82,9 kg
Brutto hmotnost
88,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
267,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177813199
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000x1400x300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Stupeň krytí
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technika v detailu