Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé systémové příslušenství bez jakéhokoli vrtání.
- Obj. č.:
- AX 1017000
- Materiál
- Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) - Povrch
- Enclosure and door: Brushed, grain 400
Montážní deska: pozinkovaná - Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi, úhel otevření 130°
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu dveří
- 2 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 745 mm x 1.175 mm
- Počet dveří
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) - Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 56 kg
- Brutto hmotnost
- 61 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 200,03
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177815032
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1200x300 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Product presentations
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE