Základní skříň AX z nerez oceli

Obj. č.: AX 1303000

Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé systémové příslušenství bez jakéhokoli vrtání.

Obj. č.:
AX 1303000
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi, úhel otevření 130°
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 380 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
330 mm x 355 mm
Počet dveří
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Základní materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,31 kg
Brutto hmotnost
10,29 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177815087
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 380x380x210 mm, nerez ocel 1.4404, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu