Základní skříň AX z nerez oceli

Obj. č.: AX 1370000

Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé systémové příslušenství bez jakéhokoli vrtání.

Obj. č.:
AX 1370000
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi, úhel otevření 130°
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
450 mm x 475 mm
Počet dveří
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Základní materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177036338
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX kompaktní rozváděčová skříň, Š×V×H: 500×500×300 mm, nerezová ocel 1.4404, s montážní deskou, jednodveřová, dva zámky s otočným uzávěrem
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu