Plastové skříně AX s průzorem jsou ideální pro použití v náročných oblastech. Četné upevňovací prvky ve skříni umožňují individuální vnitřní vybavení v rozměrovém rastru 25 mm např. chassis a lištami.
- Obj. č.:
- AX 1479000
- Provedení
- s prosklenými dveřmi
- Materiál
- Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: polykarbonát
Chování při požáru dle UL 94-V0
Bez halogenu - Povrch
- Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy s proskleným oknem, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm - Poznámka
- V případě použití při dlouhodobém vystavení UV záření (slunečnímu světlu) a dešti doporučujeme povrch nalakovat PUR lakem, aby nedošlo k zhoršení vizuální kvality povrchu. Cena a dodací lhůta na vyžádání.
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 56
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Třída ochrany
- II (při 1000 V AC)
- Kód IK
- IK09
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 3 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 705 mm x 925 mm
- Úhel otevření dveří
- 130°
- Počet uzávěrů
- 3
- With viewing window
- ano
- Základní materiál
- Plast
- Normy
- Splňuje F1 Outdoor-Rating dle UL 746C
- Montážní pokyn
- K upevnění komponent ve skříni jsou zapotřebí šrouby pro vnitřní vybaven
- Pomocí univerzálního úhelníku lze upevnit komponenty v měřicím rastru 25 mm, např. systémová chassis
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38 kg
- Brutto hmotnost
- 39,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177007048
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AX rozváděčová skříň z plastu, ŠVH: 800x1000x300 mm, s proskleným okénkem
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Návod k použití