Montážní deska pro KL

Obj. č.: KL 1574700

Montážní deska pro osazení i mimo skříňku.

Obj. č.:
KL 1574700
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
KL
Vhodné pro
Typ skříně: KL
Šířka: = 800 mm
Výška: = 200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,955 kg
Brutto hmotnost
2,155 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Pozink. mont. deska pro KL šxv 800x200mm
Datové listy
Technika v detailu