Pro montáž do skříně, bez vrtání. Montáž je možná po celém obvodu na bočních, podlahových a střešních plochách.
- Obj. č.:
- AE 2383250
- Popis výrobku
- Pro montáž do skříně, bez vrtání. Montáž je možná po celém obvodu na bočních, podlahových a střešních plochách. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří další montážní plochu např. pro: systémové chassis TS, osvětlení skříňových rozváděčů, vypínač polohy dvířek, aretaci dvířek, držák kabelové hadice
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Další možnosti nástavby: montážní destičky, závěsné, TS 8612.400,
- Montážní destičky, k sešroubování, velké, TS 8612.410
- Montážní destičky, k sešroubování, malé, PS 4532.000
- Montážní úhelník PS 4597.000
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Hloubka: = 250 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177687424
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- AE rozpěrné lišty pro h=250mm, bal.=4ks
- Dokumentace
- Informační leták