Lišta pro vnitřní vybavení AX

Obj. č.: AX 2393300

Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N.

Obj. č.:
AX 2393300
Popis výrobku
Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří přídavnou montážní plochu např. pro: systémové chassis 14 x 39 mm, osvětlení rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, držák chráničky kabelu.
Výhody
Jen jeden šroub pro upevnění lišty ve skříni
Včetně adaptéru pro dveřní polohový spínač
Kompatibilita se systémovým příslušenstvím VX25
Stupeň krytí skříně zůstává zachován (bez nutnosti mechanických úprav)
Automatické vyrovnání potenciálů
Dodatečná montáž i při vestavěné montážní desce. Lze namontovat přes přírubové desky
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Montážní pokyn
Pro montáž systémového LED svítidla, v případě instalace v interiéru pouze společně s montážním úhelníkem
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Hloubka: = 300 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,78 kg
Brutto hmotnost
0,792 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177925229
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
AX Lišta pro montáž vnitřního vybavení, pro H: 300 mm
Dokumentace
Informační leták