Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž je možná na bočních a střešních plochách. Vytváří další montážní plochu např. pro systémové chassis VX 23x64 mm, systémové chassis VX 14x39 mm, svítidla pro rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, lišty pro uchycení kabelů VX a nosné lišty.
- Obj. č.:
- AX 2394210
- Popis výrobku
- Pro montáž do skříně, bez mechanických úprav. Montáž na bočních, podlahových a střešních plochách při použití výstupků ve skříní. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří další montážní plochu např. pro systémové chassis 14 × 39 mm, osvětlení rozváděčů, dveřní polohový spínač, aretace dveří, držák ohebné elektroinstalační trubky.
- Výhody
- Modulární systém pro AX
- Kompatibilita se systémovým příslušenstvím VX25
- Úspora času díky montáži bez vrtání
- Stupeň krytí skříně zůstává zachován (bez nutnosti mechanických úprav)
- Automatické vyrovnání potenciálů
- Zvýšená nosnost a stabilita
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Lišta pro vnitřní vybavení AX
Adaptéry
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pro montáž systémového LED svítidla je vyžadováno systémové chassis VX 23 × 64 mm nebo montážní úhelník pro vnitřní vybavení
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Hloubka: = 210 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177965683
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Lišta pro montáž vnitřního vybavení AX, pro hloubku: 210 mm
- Dokumentace
- Další informace
- Návod