Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž je možná na bočních, podlahových a střešních plochách. Vytváří další montážní plochu např. pro systémové chassis VX 23 × 64 mm, systémové chassis VX 14 × 39 mm, svítidla pro rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, lišty pro uchycení kabelů VX a nosné lišty.
- Obj. č.:
- AX 2394350
- Popis výrobku
- Pro montáž do skříně, bez mechanických úprav. Montáž na bočních, podlahových a střešních plochách při použití výstupků ve skříní. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří další montážní plochu např. pro systémové chassis 14 × 39 mm, osvětlení rozváděčů, dveřní polohový spínač, aretace dveří, držák ohebné elektroinstalační trubky.
- Výhody
- Modulární systém pro AX
- Kompatibilita se systémovým příslušenstvím VX25
- Úspora času díky montáži bez vrtání
- Stupeň krytí skříně zůstává zachován (bez nutnosti mechanických úprav)
- Automatické vyrovnání potenciálů
- Zvýšená nosnost a stabilita
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Lišta pro vnitřní vybavení AX
Adaptéry
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pro montáž systémového LED svítidla je vyžadováno systémové chassis VX 23 × 64 mm nebo montážní úhelník pro vnitřní vybavení
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Hloubka: = 350 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177965713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Lišta pro montáž vnitřního vybavení AX, pro hloubku: 350 mm
- Dokumentace
- Další informace
- Návod