Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky.
- Obj. č.:
- HD 2410121
- Provedení
- EMC
- Výhody
- Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu.
- Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
- Oblasti použití
- Výroba a balení potravin
- Čisté technologické prostory (např. farmacie)
- Biotechnologie
- Chemický průmysl
- Materiál
- Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303)
Těsnění: EPDM, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 - Rozsah dodávky
- Včetně kontramatice
- Rozměry
- Závit: M20 x 1,5
- Pro Ø kabelu
- 6 ‐ 12 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...100 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min)
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Type 12K
- Typ 13
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,332 kg
- Číslo celní sazby
- 73072980
- EAN
- 4028177928657
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- HD kabelová průchodka, nerez ocel 1.4305, velikost: M20x1,5, pro kabel Ø 6-12 mm, provedení EMC
- Dokumentace
- Informační leták