Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.
- Obj. č.:
- SZ 2411611
- Výhody
- Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování.
- Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
- Materiál
- Polyamid 6
Těsnění: CR/NBR - Barva
- RAL 7035
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 68 (5 barů, 30 min)
- Rozměry
- Výška: 30 mm
- Závit
- M16 x 1,5
- Délka závitu
- 10 mm
- Min. průměr kabelu
- 5 mm
- Max. průměr kabelu
- 10 mm
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...100 °C
- torque
- 2,5 Nm
- Velikost klíče
- 22 mm
- Rozměry
- Závit: M16 x 1,5
Délka závitu: 10 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 4X
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,546 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- SZ Kabelové průchodky z polyamidu, velikost: M16x1,5, pro kabely ø 5-10 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Datové listy
- Data sheets