- Obj. č.:
- SZ 2422000
- Popis výrobku
- Pro nadzvednutí střechy skříně pro ventilaci, ve třech různých výškách.
- Materiál
- Šestihranná profilová ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Nehodí se pro přepravu jeřábem
- Rozměry
- Výška: 10 mm
- Rozměry
- Závit: M12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,161 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177022775
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ Distanční díly, pro střešní plechy, výška 10 mm