Pro bezpečný odtok kondenzátu zevnitř a pro ochranu proti stříkající vodě zvenčí (labyrintový účinek).
- Obj. č.:
- SZ 2459000
- Popis výrobku
- Pro bezpečný odtok kondenzátu zevnitř a pro ochranu proti stříkající vodě zvenčí (labyrintový systém). Potřebný průměr otvoru 16 mm. (U skříně AX z ocelového plechu je otvor ve dně již připravený.)
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Poznámka
- Ochrana proti stříkající vodě, při správné montáži zespodu
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 44
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,03 kg
- Brutto hmotnost
- 0,038 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- SZ Výpust kondenzátu
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA