Systémové LED svítidlo

Obj. č.: SZ 2500114

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.

Obj. č.:
SZ 2500114
Provedení
bez zásuvky
Výhody
Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení
bez zásuvky
Materiál
Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon
7 W
Možnosti připojení
Napájení, 2-žilové
Průchozí propojení, 2-žilové
Dveřní polohový spínač
Třída ochrany
II (s ochrannou izolací)
Druh montáže svítidla
Šroubové upevnění
Západky do rastru
Upevnění magnetem (příslušenství)
Možnosti montáže
Pro montáž do kompaktních rozvaděčových skříní AX je nutná lišta pro vnitřní vybavení AX a montážní úhelník
Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
Světelný tok
600 lm
Barva světla
4000 K (neutrální bílá)
Poznámka
– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry
Šířka: 337 mm
Výška: 55 mm
Hloubka: 23 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,36 kg
Brutto hmotnost
0,362 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177920545
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
SZ Systémové LED svítidlo, 600 lumen, délka: 337 mm, 100-230 V, UL
Certifikáty
UL
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Energy efficiency label
Návod
Datové listy
Základní technické informace