Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Obj. č.:
- SZ 2500470
- Provedení
- s přívodním kabelem
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Průřez
- 0,75 mm²
- Délka
- 800 mm
- Průřez
- AWG 18
- Normy
- Přívodní kabely: CYJV2
- Dveřní polohový spínač: NKCR
- Rozměry
- Šířka: 31 mm
Výška: 78 mm
Hloubka: 30 mm
Délka: 800 mm - Elektrické připojení
- 2,5 A
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- SZ Dveřní polohový spínač s připojovacím kabelem, délka: 800 mm, černý, UL
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Datové listy
- Graphics