Optimální pro pohodlnou montáž nástěnných skříní jednou osobou i za stísněných prostorových podmínek.
- Obj. č.:
- AX 2508020
- Popis výrobku
- Optimální pro pohodlnou montáž nástěnných skříní jednou osobou i za stísněných prostorových podmínek.
- Výhody
- Přímé přišroubování zezadu pomocí samořezného šroubu do otvoru v zadním plechu skříně
- Snadné zavěšení nástěnného držáku na předmontovaný šroub na stěně
- Různé montážní pozice umožňují optimální přizpůsobení upevnění na stěnu místním podmínkám
- Jako alternativa k závitořezným šroubům se může držák upevnit i zevnitř šroubem a maticí.
- Dodatečná možnost k upevnění s maticí u dynamických použití
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Držák pro upevnění na stěnu
Krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Vzdálenost od stěny
- 20 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX ocelový plech
KX ocelový plech
AX IT
EL
Nástěnné skříňky AX, trojdílné - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,44 kg
- Brutto hmotnost
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Držák pro upevnění na stěnu, pro AX a KX, ocelový plech, vzdálenost od stěny: 20 mm
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje