K nalepení na vnitřní plochy dveří.
- Obj. č.:
- SZ 2514000
- Popis výrobku
- K nalepení na plochy.
- Materiál
- polystyren se samolepicími upevňˆovacími pásky
Bez halogenu - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Světlá výška
- 254 mm
- Světlá šířka
- 228 mm
- Světlá hloubka
- 17 mm
- Poznámka
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Vhodné pro formát papíru
- DIN A4 na výšku
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,136 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177025912
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- SZ Schránky na schémata zapojení z plastu, DIN A4 na výšku