Bezpečnostní válcové vložky pro otočné uzávěry s bezpečnostní zámkovou vložkou zámek č. 3524 E.
- Obj. č.:
- SZ 2571000
- Provedení
- B
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- se 2 klíči
- Délka
- 28,3 mm
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem
- EB
- BG
- IW
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,034 kg
- Brutto hmotnost
- 0,038 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Bezpečnostní vložka typ B, 3524E