K bezpečnému a spolehlivému vedení kabelů, např. z rozváděčové skříně, popř. z montážní desky ke dveřím.
- Obj. č.:
- SZ 2596000
- Popis výrobku
- K bezpečnému a spolehlivému vedení kabelů, např. z rozváděčové skříně popř. z montážní desky na dveře. Držák umožňuje upevnění běžně dostupnými kabelovými pásky, takže kabely mohou být fixovány na vstupu/výstupu z ohebné elektroinstalační trubky.
- Materiál
- polyetylén
- Rozsah dodávky
- 1 role = 25 m
- Vnitřní průměr
- 36 mm
- Rozměry
- Délka: 25 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,78 kg
- Brutto hmotnost
- 3,82 kg
- Číslo celní sazby
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- SZ Ohebná elektroinstalační trubka, ø 36 mm, délka 25 m