Pro fixaci kabelů na profil skříně nebo části montážního systému, stačí zaháknout do systémové kulaté perforace.
- Obj. č.:
- SZ 2597000
- Popis výrobku
- Rychlé řešení upevnění kabelů na skříňovém profilu nebo montážních systémových dílech. Jednoduše zaklapněte do kruhového systémového děrování.
- Rozměry
- Délka: 150 mm
- Balení
- 100 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,101 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Popis výrobku
- SZ Kabelové stahovací pásky, délka 150 mm