Mikrospínače pro řadové pojistkové odpínače NH / lištové pojistkové odpínače NH (185 mm)

Obj. č.: SV 3071000

Obj. č.:
SV 3071000
Popis výrobku
Pro signalizaci spínací polohy přístroje NH (krytu).
Jmenovitý provozní proud max.
5 A
Pro konstrukční velikost
Pojistkový odpínač výkonové zátěže NH vel. 000/00
Lištový pojistkový odpínač výkonové zátěže NH vel. 00–3 (185 mm)
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,015 kg
Brutto hmotnost
0,018 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Mikrospínač pro NH+lištové odpínače, 5ks