Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.
- Obj. č.:
- SK 3171100
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Chemická vlákna
- Poznámka
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Vhodné pro obj. č.
- 3239....
- Rozměry
- Šířka: 173 mm
Výška: 173 mm
Hloubka: 17 mm - Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,045 kg
- Brutto hmotnost
- 0,25 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177038059
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Náhr. filtrační vložka 5 ks pro SK3238