Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.
- Obj. č.:
- SK 3171120
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
- Materiál
- PET
- Barva
- bílá
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3239.xxx
- Rozměry
- Šířka: 167 mm
Výška: 167 mm
Hloubka: 21 mm - Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G4
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 pro ventilátory s filtrem/střešní ventilátory/výstupní mřížky
- Poznámka k obj. č.
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,22 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177969155
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Skládaný filtr IP54, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky 3239.xxx, ŠVH: 167x167x21 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)
- Datové listy
- Data sheets